Schneider-Electric
 
VN20 slika – Schneider- scope
VN20
TeSys Mini-Vario - telo stikala za ločilno stikalo - 3 poli - 20 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys Mini-VARIO
Izdelek ali sestavni del Ohi?je stikala
Raven zmogljivosti Standard
Opis polov 3P
Tip kontakta in sestava 3 NO
Tip omre?ja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Montažna podpora Simetri?na letev
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 11 A AC-23)400 V
Nazivna delavna energija v W 11 kW 690 V AC-23A)
3 kW 230 do 240 V AC-3)
4 kW 400 do 415 V AC-3)
5,5 kW 500 V AC-3)
5,5 kW 690 V AC-3)
7,5 kW 500 V AC-23A)
4 kW 230 do 240 V AC-23A)
5,5 kW 400 do 415 V AC-23A)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I Rms) 200 A 400 V AC-21A
200 A 400 V AC-22A
200 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkosti?ni priklopni tok 0,5 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 6 kA 400 V 20 A aM
6 kA 400 V 20 A gG
Izklopna zmogljivost 200 A 400 V AC-21A)
200 A 400 V AC-22A)
200 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdr?ljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov DC-1 do 5
50000 ciklov AC-21
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Močnostni tokokrog Vijačni priključki 4 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Zatezni moment Močnostni tokokrog 0,7 N.m Vijačni priključki
Višina 46,5 mm
Širina 56 mm
Globina 62 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov GL
UL
CSA
UKCA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Šoki 11 ms ( 15 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Po?arna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,800 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 119,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,315 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 8
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev