Schneider-Electric
 
VVE1 slika – Schneider- scope
VVE1
TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 32 A - zadnja stran omare
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VVE
Tip izdelka Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Komplementarno
Sestava naprave Ročica
Stikalo
Mounting Support Stikalo Simetrična letev
Stikalo Plošča
Mounting Method S sponkami Stikalo
Z vijaki Stikalo
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW 500 V AC-23A)
15 kW 690 V AC-23A)
7,5 kW 500 V AC-3)
7,5 kW 690 V AC-3)
1,5 kW 230 do 240 V AC-3)
5,5 kW 230 do 240 V AC-23A)
11 kW 400 do 415 V AC-23A)
7,5 kW 400 do 415 V AC-3)
[Ie] Rated Operational Current 21,8 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 32 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 25 A
Making Capacity ( I Rms) 320 A 400 V AC-21A
320 A 400 V AC-22A
320 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 250 A 400 V AC-21A)
250 A 400 V AC-22A)
250 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 35 A aM
10 kA 400 V 35 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 384 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tip omrežja AC
DC
Prekinitveni razred obratovanja 30
Tip nadzora Vrtljivia ročica
Rotary Handle Mounting Style Neposredna
Handle Color Rdeča
Handle Front Plate Color Rumena
Rotary Handle Padlocking 1 ključavnica 4…6 mm
Označevanje 0 - 1
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Electrical Durability 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Base Dimension 45 x 45 mm
Višina 74 mm
Širina 55 mm
Globina 106 mm
Teža izdelka 0,25 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka CSA
GL
UL
UKCA
Stopnja zaščite IP65
IP65 v skladu s/zIEC 60529
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda Glavno ločilno stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,200 cm
Paket 1 Širina 8,400 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 182,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,517 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 62
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev