|
|
|
VW33MF010M8
Komplet za zadr. senzorja za M8 senzor
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Lexium linearno gibanje
|
Tip izdelka ali komponente
|
Senzorska podpora
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Držati standardni senzor Ø 8 mm
|
Kategorija dodatkov / ločenih delov
|
Pripomočki za vzrdževanje
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Za končno stikalo
|
Lokacija namestitve
|
Na osi T-reže
|
Product compatibility
|
PAS 41 Linearna os 40 x 40 mm
PAS 42 Linearna os 60 x 60 mm
PAS 43 Linearna os 80 x 80 mm
PAS 44 Linearna os 110 x 110 mm
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium PAS
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
130,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,592 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|