Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW33MF010T5N5 |
Schneider-Electric
 
VW33MF010T5N5 slika – Schneider- scope
VW33MF010T5N5
10 utorjev za matice v obl. črke T, vel. 5, M5
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Lexium linearno gibanje
Tip izdelka ali komponente T-reža matica
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Namestiti os na fiksni nosilec
Kategorija dodatkov / ločenih delov Pripomočki za vzrdževanje
Screw type M5
Komplementarno
Product compatibility PAS 41 Linearna os 40 x 40 mm
PAS 42 Linearna os 60 x 60 mm
CAS 41 Linearna os 40 x 40 mm
CAS 42 Linearna os 60 x 60 mm
TAS 41 Linearna os 100 x 39 mm
Združljivost skupine izdelkov Lexium CAS
Lexium PAS
Lexium TAS
Širina 5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 19,0 cm
Paket 1 Teža 94,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 34
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 4,042 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months