Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A1102 |
Schneider-Electric
 
VW3A1102 slika – Schneider- scope
VW3A1102
Komp. za montažo na vrata - za odd. grafični priklj. - pogon s spr. hit. - IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Montažni komplet
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 32
Altivar 61
Altivar 212
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
IP stopnja zaščite IP54
Komplementarno
Sestava kompleta Vijaki in matice za montažo
Montaža strojne opreme
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 222,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,037 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 26,636 kg