Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A1103 |
Schneider-Electric
 
VW3A1103 slika – Schneider- scope
VW3A1103
Prosojna vrata - za oddaljen grafični priključek - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov Vrata za daljinski montažni komplet
Združljivost izdelkov VW3A1102
Destinacija dodatkov/ločenih delov Oddaljeni grafični prikazni terminal (VW3A1101)
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71Q
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 61
Altivar 32
IP stopnja zaščite IP65
Komplementarno
Teža izdelka 0,04 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,300 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,500 cm
Paket 1 Teža 165,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,627 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 23,612 kg