|
|
|
VW3A1104R100
Oddaljeni kabel, 10 m - za priključek graf. zaslona
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Daljinski kabel
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni kabel
|
Združljivost izdelkov
|
VW3A1101
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Oddaljeni grafični prikazni terminal
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Easy Altivar 610
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 312 Solar
Altivar 71
Altivar 312
Altivar 32
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar Process ATV600
Altivar 212
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Altivar 61
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Komplementarno
Električna povezava
|
2 moška konektorja
|
Tip konektorja
|
RJ45
|
Teža izdelka
|
0,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
436,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,358 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|