Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A1104R50 |
Schneider-Electric
 
VW3A1104R50 slika – Schneider- scope
VW3A1104R50
Oddaljeni kabel - 5 m - za priklju?ek graf. zaslona
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Daljinski kabel
Izdelek ali sestavni del Priključni kabel
Združljivost izdelkov VW3M1701
VW3A1101
Destinacija dodatkov/ločenih delov Oddaljeni grafični prikazni terminal
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar Machine ATV340
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar 212
Altivar 71Q
Easy Altivar 610
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
Električna povezava 2 moška konektorja
Tip konektorja RJ45
Teža izdelka 0,25 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 229,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,446 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 59,204 kg