|
|
|
VW3A1105
RJ45 ženski/ženski adapter - za oddaljen priklj. grafičnega zaslona
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Adapter
|
Sestava kompleta
|
1 adaptor RJ45 ženski/ženski
|
Združljivost izdelkov
|
VW3A1104R
VW3A1101
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Oddaljeni grafični prikazni terminal
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 61Q
Altivar 312
Altivar Machine ATV340
Altivar 71Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,203 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
34,204 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|