Schneider-Electric
 
VW3A1112 slika – Schneider- scope
VW3A1112
Komp. za mont. na vrata - za odd. graf. prik. - pog. s spr. hit. - IP65/UL t. 12
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Montažni komplet
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
IP stopnja zaščite IP65
Komplementarno
Sestava kompleta Pritrdilna matica
Montažna plošča
Anti-rotacijski zatič
Pritrjevanje izvijača
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,800 cm
Paket 1 Širina 9,100 cm
Paket 1 Dolžina 12,800 cm
Paket 1 Teža 128,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,960 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 256
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 47,680 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1