Schneider-Electric
 
VW3A1113 slika – Schneider- scope
VW3A1113
Zaslonski terminal z navadnim tekstom - 128 x 64 slikovnih pik - IP21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Združljivost skupine izdelkov Easy Altivar 610
Altivar Machine ATV340
Kategorija dodatkov/ločenih delov Prikazovalni in signalni pribor
Tip dodatkov/ločenih delov Zaslonski terminal
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za krmiljenje, prilagajanje in konfiguriranje pogona
Za prikaz trenutnih vrednosti
Shraniti in prenesti konfiguracije
IP stopnja zaščite IP21
Komplementarno
Jezik Francoski
Nemščina
Angleščina
Španski
Italijanščina
Kitajski
Ura v realnem času Brez
Tip zaslona Osvetljen LCD zaslon Bela
Zmogljivost prikazovanja sporočil 2 liniji
Ločljivost pikslov 128 x 64
Product weight 0,05 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,700 cm
Paket 1 Širina 9,200 cm
Paket 1 Dolžina 12,400 cm
Paket 1 Teža 99,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,360 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1e93978f-15df-45bb-af19-570d1473ed50
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 51