|
|
|
VW3A31101
Oddaljen terminal - za pogon koračnega motorja, pogon s spr. hitrostjo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar 31
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Oddaljeni terminal
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Terminal
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Prikazovalni in signalni pribor
|
Združljivost izdelkov
|
LXM05
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
Koračni motorni pogon
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Tesnilo in vijaki za IP65 za vgradnjo na vrata omare
Terminal
Kabel z 2 konektorjema
|
Teža izdelka
|
0,38 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
344,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,950 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
56
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
34,140 kg