Schneider-Electric
 
VW3A31404 slika – Schneider- scope
VW3A31404
dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 15 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 31C
Lexium 23 Plus
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Lexium 05
Altivar 212
Združljivost izdelkov Servo pogon LXM23 motor:0,75 kW
Servo pogon LXM23 motor:1 kW
Servo pogon LXM23 motor:1,5 kW
Servo pogon LXM23 motor:2 kW
Servo pogon LXM23 motor:3 kW
ATV212H075M3X
ATV212H075N4
ATV212HU15M3X
ATV212HU15N4
ATV212HU22M3X
ATV212HU22N4
ATV31C037N4
ATV31C055N4
ATV31C075N4
ATV31CU11N4
ATV31CU15N4
LXM05AD14N4
LXM05AD17M3X
LXM05BD14N4
LXM05BD17M3X
LXM05CD14N4
ATV312HU11M3
ATV312HU15M3
ATV312HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312HU11N4
ATV312HU15N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,37 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,55 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,75 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:1,1 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:1,5 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:1,1 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:1,5 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:2,2 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,37 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,55 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,75 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:1,1 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:1,5 kW, 380 do 500 V Trifazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
Maksimalni [In] nazivni tok 15 A
Toplotne izgube 0,13 W zaATV21H075N4
0,45 W zaATV21HU15N4
0,47 W zaATV21H075M3X
0,9 W zaATV21HU22N4
1,6 W zaATV21HU15M3X
3,3 W zaATV21HU22M3X
9,9 W zaATV31HU11M3X
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 10 mm² AWG 6
Zatezni moment 1,8 N.m
Maksimalni ozemljitveni tok 15 mA pri200 do 480 V 50 Hz
13,8 mA pri480 V 60 Hz
6,7 mA pri230 V 60 Hz
Napajalna napetost 200…240 V
380…500 V
Toleranca 10 %
Product weight 1 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP41 ( Zgornji del)
Relativna vlažnost 0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Standardi IEC 61800-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,200 cm
Paket 1 Širina 18,700 cm
Paket 1 Dolžina 24,200 cm
Paket 1 Teža 930,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 103,000 kg