Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A31406 |
Schneider-Electric
 
VW3A31406 slika – Schneider- scope
VW3A31406
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 25 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV320
Lexium 23 Plus
Altivar 212
Altivar 31C
Lexium 05
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Združljivost izdelkov Servo pogon LXM23 motor:4,5 kW
Servo pogon LXM23 motor:5,5 kW
ATV212HU30M3X
ATV212HU30N4
ATV212HU40M3X
ATV212HU40N4
ATV212HU55N4
ATV31CU22N4
ATV31CU30N4
ATV31CU40N4
LXM05AD22N4
LXM05AD34N4
LXM05AD42M3X
LXM05BD22N4
LXM05BD34N4
LXM05BD42M3X
LXM05CD22N4
LXM05CD34N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU30M3
ATV312HU40M3
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:2,2 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:3 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:4 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:3 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:4 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:2,2 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:3 kW, 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:4 kW, 380 do 500 V Trifazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
[In] nazivni tok 25 A
Toplotne izgube 1 W zaATV21HU30N4
3 W zaATV21HU55N4
1,6 W zaATV21HU40N4
15,8 W zaATV31CU22N4
3,6 W zaATV21HU30M3X
6,2 W zaATV21HU40M3X
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 10 mm² AWG 6
Zatezni moment 1,8 N.m
Maksimalni ozemljitveni tok 35 mA 50 Hz
37 mA pri480 V 60 Hz
17,8 mA pri480 V 60 Hz
Napajalna napetost 380…500 V
200…240 V
Toleranca 10 %
Teža izdelka 1,65 kg
1,35 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP41 ( Zgornji del)
Relativna vlažnost 0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Standardi IEC 61800-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,200 cm
Paket 1 Teža 1,487 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 17,142 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 44
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 77,308 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev