Schneider-Electric
 
VW3A31407 slika – Schneider- scope
VW3A31407
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 47 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Lexium 05
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 312
Altivar 31C
Altivar 312 Solar
Združljivost izdelkov Servo pogon LXM23 motor:7,5 kW
ATV212HD11N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV31CU55N4
ATV31CU75N4
LXM05AD57N4
LXM05BD57N4
LXM05CD57N4
ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV312HU55N4
ATV312HU75N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:5,5 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:7,5 kW, 200 do 240 V Trifazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferen?ni vhodni filter
[In] nazivni tok 47 A
Toplotne izgube 1,9 W zaATV21HU75N4
19,3 W zaATV31CU55N4
3,7 W zaATV21HU55M3X
3,9 W zaATV21HD11N4
6,8 W zaATV21HU75M3X
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 25 mm² AWG 2
Zatezni moment 4,5 N.m
Maksimalni ozemljitveni tok 45 mA 50 Hz
20,6 mA pri480 V 60 Hz
42,8 mA pri480 V 60 Hz
Napajalna napetost 200…240 V
380…500 V
Toleranca 10 %
Teža izdelka 3,15 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP41 ( Zgornji del)
Relativna vlažnost 0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska vi?ina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Standardi IEC 61800-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 47,000 cm
Paket 1 Teža 3,001 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 76,022 kg
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
Garancija 18 months