|
|
|
VW3A31408
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 83 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
|
Združljivost izdelkov
|
ATV212HD11M3X
ATV212HD15M3X
ATV212HD18M3X
ATV312HD11M3
ATV312HD15M3
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:11 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:15 kW, 200 do 240 V Trifazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
83 A
|
Toplotne izgube
|
16 W zaATV21HD15M3X
23,1 W zaATV21HD18M3X
35,2 W zaATV31HD11M3X
9,1 W zaATV21HD11M3X
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Priključek 25 mm² AWG 2
|
Zatezni moment
|
4,5 N.m
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
14,5 mA pri480 V 60 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Product weight
|
5,3 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP41 ( Zgornji del)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,360 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
74,320 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|