Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A31409 |
Schneider-Electric
 
VW3A31409 slika – Schneider- scope
VW3A31409
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 49 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 212
Altivar 312
Altivar 31C
Združljivost izdelkov ATV212HD15N4
ATV212HD18N4
ATV31CD11N4
ATV31CD15N4
ATV312HD11N4
ATV312HD15N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
[In] nazivni tok 49 A
Toplotne izgube 13,8 W zaATV21HD18N4
27,4 W zaATV31CD11N4
9,2 W zaATV21HD15N4
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 25 mm² AWG 2
Zatezni moment 4,5 N.m
Maksimalni ozemljitveni tok 42,8 mA pri480 V 60 Hz
42,8 mA 50 Hz
Napajalna napetost 380…500 V
Toleranca 10 %
Teža izdelka 4,75 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP41 ( Zgornji del)
Relativna vlažnost 0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Standardi IEC 61800-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 48,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 4,244 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 63,928 kg