Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A3202 |
Schneider-Electric
 
VW3A3202 slika – Schneider- scope
VW3A3202
Razširjena I/O kartica - za ATV61/ATV71
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Razširjena I/O kartica
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61Q
Altivar Lift
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Dobava Notranje napajanje za referenčni potenciomer, 10,5 V DC (10…11 V) , <0,01 A, impendanca:1…10 kOhm zaPreobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje, 24 V DC (21…27 V) , <0,2 A zaPreobremenitev in zaščita kratkega stika
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda AI3-/Al3+ Diferencialni Programljiv i tok: 0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:11 bitov + znak
AI4 S programsko opremo nastavljiv tok: 0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:11 bitov
AI4 S programsko opremo nastavljiva napetost: 0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:11 bitov
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda AO2 S programsko opremo nastavljiv tok: 0 do 20 mA, impendanca:500 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:10 bitov
AO2 S programsko opremo nastavljiva napetost: +/- 10 V DC, impendanca:470 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:10 bitov
AO3 S programsko opremo nastavljiv tok: 0 do 20 mA, impendanca:500 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:10 bitov
AO3 S programsko opremo nastavljiva napetost: +/- 10 V DC, impendanca:470 Ohm, čas vzorčenja:4…6 ms, resolucija:10 bitov
Maksimalna diskretna izhodna številka 5
Diskretni izhod tip (LO3, LO4) Dodeljena logika, čas vzorčenja:4…6 ms, kompatibilno s/zStopnja 1 PLC
(R4A, R4B, R4C) Konfiguracijska relejska logika
Diskretni izhod logika (LO3, LO4) Negativno
(LO3, LO4) Pozitivno
Maksimalna diskretna vhodna številka 6
Diskretni vhod tip (RP) Krmiljenje frekvence, čas vzorčenja:4…6 ms
(LI11 do LI14) Programljiv, kompatibilno s/zStopnja 1 PLC, impendanca:3.5 kOhm, čas vzorčenja:4…6 ms
Diskretna vhodna logika Negativno ( LI11 do LI14), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
Pozitivno ( LI11 do LI14), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Pozitivno ( RP), < 1.2 V (stanje 0), >= 3.5 V (stanje 1)
Komplementarno
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaKonfiguracijska relejska logika
Diskretni izhod napetost 24 V DC (omejitve napetosti:<= 30 V) Dodeljena logika
Maksimalen izhodni tok 0,2 A, Dodeljena logika
Minimalni preklopni tok 3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
Maksimalen preklopni tok Konfiguracijska relejska logika 5 A pri250 V AC naUpor obremenitev, cos phi = 1
Konfiguracijska relejska logika 5 A pri30 V DC naUpor obremenitev, cos phi = 1
Konfiguracijska relejska logika 1,5 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms
Konfiguracijska relejska logika 1,5 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms
PTC vhod sonde TH2+, TH2- Odpornost na proženje, impendanca:3 kOhm
TH2+, TH2- Ponastavitev upornosti, impendanca:1.8 Ohm
TH2+, TH2- Zaščita pred kratkim stikom, impendanca:< 0.05 Ohm
TH2+, TH2- Za 6 PTC sondo, impendanca:<= 1.5 Ohm
Diskretni vhod napetost 24 V DC (omejitve napetosti:<= 30 V) zaProgramljiv
Diskretna vhodna frekvenca 0 do 30 kHz Krmiljenje frekvence
Električna povezava Priključek, 1,5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
Teža izdelka 0,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 382,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,208 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 519fb606-3bea-4600-bcb7-4327add1d3c3
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2510
Pogodbena garancija
Garancija 18 months