Schneider-Electric
 
VW3A3203 slika – Schneider- scope
VW3A3203
Razširjeni I/O modul - diskretni 6I/2O - analogni 2I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Dodaten I/O modul
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Vhodni/izhodni tip 2 Analogni vhod Konfiguracijska napetost, tok ali sonda
6 Diskretni vhod
2 Diskretni izhod
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda AI4, AI5 Nastavljiv tok: 0 do 20 mA/4 do 20 mA, čas vzorčenja:0…1 ms, resolucija:14 bitov
AI4, AI5 Nastavljiva napetost: - 10 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:20 kOhm, čas vzorčenja:0…1 ms, resolucija:14 bitov
AI4, AI5 Konfiguracijski PTC, Pt 100, Pt 1000, čas vzorčenja:0…1 ms, resolucija:14 bitov
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip (DQ11, DQ12) Dodeljena logika, čas vzorčenja:1 ms
Diskretni izhod logika (DQ11, DQ12) Negativno
(DQ11, DQ12) Pozitivno
Maksimalna diskretna vhodna številka 6
Diskretni vhod tip (DI11 do DI16) Programljiv, impendanca:250 Ohm, čas vzorčenja:1 ms
Diskretna vhodna logika Negativno ( DI11 do DI16)
Pozitivno ( DI11 do DI16)
Diskretni vhodni tok 2,5 mA
Komplementarno
Diskretni izhod napetost 24 V DC (omejitve napetosti:<= 30 V) Dodeljena logika
Maksimalen izhodni tok 100 mA, Dodeljena logika
Diskretni vhod napetost 24 V DC (omejitve napetosti:<= 30 V) zaProgramljiv
Električna povezava Nadomestni vzmetni priključni blok, 1,5 mm² / AWG 16
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo: Digitalni vhod
Zaščita kratkega stika: Izhod
Product weight 0,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 161,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,368 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 40