|
|
|
VW3A3204
Razširjeni modul releja - 3 releji
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatni izhodni modul
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Vhodni/izhodni tip
|
3 Relejni izhod
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
3
|
Diskretni izhod tip
|
(R4, R5, R6) Rele normalno odprt, čas vzorčenja:1 ms
|
Komplementarno
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA pri24 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D5 ms
2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D5 ms
5 A pri250 V AC naUpor obremenitev, cos phi = 1 in L/D5 ms
5 A pri30 V DC naUpor obremenitev, cos phi = 1 in L/D5 ms
|
Električna povezava
|
Vijačni priključni blok, 1,5 mm² / AWG 16, 0,5 N.m
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
152,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,114 kg