Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A3307 |
Schneider-Electric
 
VW3A3307 slika – Schneider- scope
VW3A3307
Komunikacijska kartica Profibus DP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Komunikacijska kartica
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71Q
Protokol komunikacijskih vrat Profibus DP
Tip konektorja 9-smerni ženski SUB-D konektor
Hitrost prenosa 1,5 Mbps
12 Mbps
9600 bps
3 Mbps
500 kbps
19,2 kbps
187,5 kbps
6 Mbps
93,75 kbps
Komplementarno
Število naslovov 1…126
Komunikacijska storitev CiA 402 profil
I/O profil
I/O podatki
Spremljanje komunikacij je lahko prekinjeno, prilagojeno
PPO tipa 5
Tip zaslona 1 LED zaDX (podatkovna izmenjava)
1 LED zaST (status)
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaKrmilna beseda prejeta
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaI/O podatki
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaReferenca prejeta
Teža izdelka 0,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,200 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 281,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,512 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 30,388 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 49
Pogodbena garancija
Garancija 18 months