|
|
|
VW3A3404
Vmesniška kartica enkoderja z izhodi odprtega kolektorja - 15 V DC
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
Konec standardnih storitev
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vmesniška kartica enkoderja
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar Process Modular
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar Lift
|
Diskretni izhod tip
|
Open kolektor
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
15 V DC (omejitve napetosti:15…16 V)
|
Število impulzov na vrtenje
|
10000 zaATV71H do do 383
5000 zaVsi ATV61 pogoni
5000 zaATV71H do M3
5000 zaATV71H do M3X
5000 zaATV71H do N4
|
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja
|
0,175 A
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
500 m
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
300 kHz
|
Vhodni signal
|
A
B
Komplement od A
Komplement od B/AB/A
|
Vhodna impedanca
|
1 kOhm
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <100 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <100 m dolžina kabla, Enkoder, 175 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <200 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <200 m dolžina kabla, Enkoder, 175 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <500 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <500 m dolžina kabla, Enkoder, 175 mA pri10 V
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
150,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,470 kg