Schneider-Electric
 
VW3A3407 slika – Schneider- scope
VW3A3407
Vmesniška kartica enkoderja s potisno-izvlečnimi izhodi - 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Vmesniška kartica enkoderja
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Lift
Diskretni izhod tip Potisk-poteg
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC (omejitve napetosti:20…30 V)
Število impulzov na vrtenje 10000 zaATV71H do do 383
5000 zaVsi ATV61 pogoni
5000 zaATV71H do M3
5000 zaATV71H do M3X
5000 zaATV71H do N4
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja 0,175 A
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 500 m
Maksimalna delovna frekvenca 300 kHz
Vhodni signal A
B
Komplement od A
Komplement od B/AB/A
Vhodna impedanca 1000 Ohm
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 1.5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno > 11.5...< 25 V
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <500 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri14 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 142,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,503 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev