Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vmesniška kartica enkoderja
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar Lift
|
Tip kodirnika
|
SinCos Hiperface
EnDat 2.2
SSI
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
5 V (omejitve napetosti:5…5,5 V)
8 V (omejitve napetosti:8…8,5 V)
12 V (omejitve napetosti:12…12,5 V)
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
ATV71H do M3383
ATV71H do M3X383
ATV71H do N4383
|
Maksimalni tok napajanja
|
0,2 A
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
50 m
|
Hitrost povratne resolucije
|
2exp(13) maksimum
|
Urna frekvenca
|
500 kHz Pritrjen
|
Tip izhoda
|
SinCos največ 10000 linij
EnDat 2.1 maksimum 25 bitov
SSI Grayev ali binarni brez, z liho ali sodo pariteto, nastavljiv
SinCos Hiperface največ 10000 linij
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri4,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri7,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri14,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,75 mm² (AWG 18) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri4,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,75 mm² (AWG 18) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri7,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,75 mm² (AWG 18) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri14,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1 mm² (AWG 17) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 200 mA pri4,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1 mm² (AWG 17) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 200 mA pri7,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1 mm² (AWG 17) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 200 mA pri14,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1,5 mm² (AWG 15) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 200 mA pri4,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1,5 mm² (AWG 15) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 200 mA pri7,75 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1,5 mm² (AWG 15) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 200 mA pri14,75 V
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
156,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,566 kg