|
|
|
VW3A3420
Modul vmesnika digitalnega kodirnika 5/12 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vmesni modul digitalnega enkoderja
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
RS422
|
Tip kodirnika
|
EnDat 2.2
A/B/I Inkrementalni XCC1 Tip R
A/B/I Inkrementalni XCC1 Tip X
SSI absolutni enkoder XCC2 Tip SG
SSI absolutni enkoder XCC3 Tip SB
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
5 V DC (omejitve napetosti:4,75…5,25 V)
12 V DC (omejitve napetosti:11,4…12,6 V)
24 V DC (omejitve napetosti:22,8…25,2 V)
|
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja
|
0,25 A pri5 V DC
0,1 A pri12 V DC
0,1 A pri24 V DC
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
100 m (A/B/I)
50 m (SSI)
100 m (SSI)Pri 300 kHz
50 m (EnDat 2.2)
100 m (EnDat 2.2)S kompenzacijo zakasnitve
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
1000 kHz
|
Vhodni signal
|
Data+, Data- (EnDat 2.2)
Data+, Data- (SSI)
Temp +, Temp-
A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I)
TTL
|
Vhodna impedanca
|
121 Ohm
|
Izhodni signal
|
Clock+, Clock- (SSI)
Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
|
Tip priključka
|
1 Ženski SUB-D 15 visoke gostote
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
155,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,206 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
107
|
|
|