Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A3422 |
Schneider-Electric
 
VW3A3422 slika – Schneider- scope
VW3A3422
Modul vmesnika analognega kodirnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Analogni enkoderski vmesniški modul
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Tip kodirnika SinCos Hiperface
1 Vpp
[Us] Nazivna napajalna napetost 5 V DC (omejitve napetosti:4,75…5,25 V)
12 V DC (omejitve napetosti:11,4…12,6 V)
24 V DC (omejitve napetosti:22,8…25,2 V)
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja 0,25 A pri5 V DC
0,1 A pri12 V DC
0,05 A pri24 V DC
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 100 m
Maksimalna delovna frekvenca 100 kHz
Vhodni signal Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Izhodni signal Data+, Data-
Tip priključka 1 Ženski SUB-D 15 visoke gostote
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,6 cm
Paket 1 Širina 13 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 151 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,025 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107