Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A3423 |
Schneider-Electric
 
VW3A3423 slika – Schneider- scope
VW3A3423
Vmesniški modul za kodirnik razreševalnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Modul za enkoderski vmesnik
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
Tip kodirnika Razreševalnik
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja 0,05 A
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 100 m
Maksimalna delovna frekvenca 12 kHz
Vhodni signal Sin +, sin-, Cos +, cos-, Temp +, Temp-
Izhodni signal Ref +, Ref-
Razmerje 3/10, 1/2, 3/4, 1
Tip priključka 1 Ženski SUB-D 9
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 19,0 cm
Paket 1 Teža 157,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,21 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107