|
|
|
VW3A3424
Modul vmesnika kodirnika HTL
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul za enkoderski vmesnik
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
Tip kodirnika
|
Logika z visokim pragom (HTL)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 V DC
15 V DC
24 V DC
|
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja
|
0,2 A pri12 V DC
0,175 A pri15 V DC
0,1 A pri24 V DC
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
500 m
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
300 kHz
|
Vhodni signal
|
Potisk-poteg diferencial: A/AB/B
Potisk-poteg enostranski: AB
Potisk-poteg enostranski: A
Razlika pri odprtem kolektorju: A/AB/B
Odprti zbiralec PNP: AB
Odprti kolektor NPN: AB
Odprti zbiralec PNP: A
Odprti kolektor NPN: A
|
Tip priključka
|
1 Odstranljiv vzmetni konektor
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
144,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,052 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)