Schneider-Electric
 
VW3A3600 slika – Schneider- scope
VW3A3600
Mehanski adapter za komunikacijski modul - za kompaktni pogon ATV320
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Tip dodatkov/ločenih delov Adapter
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV320
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C
Sestava kompleta Mehanski adapter z vtičnim konektorjem
Ozemljitveni kabel
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 16,800 cm
Paket 1 Dolžina 23,200 cm
Paket 1 Teža 219,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,440 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 28,668 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 330b0c85-2d24-4e1c-afc7-a9615d1b71a3
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2