|
|
|
VW3A3607
Komunikacijski modul Profibus DP
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Komunikacijski dodatki
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Lexium 32M
|
Združljivost serije/obsega
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar Easy 610
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Altivar Process Modular
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Profibus DP V1
|
Električna povezava
|
1 ženski konektor SUB-D 9
|
Hitrost prenosa
|
9,6 kbps do 12 Mbps
|
Naslavljanje
|
1 do 126, konfigurirano z grafičnim terminalom/SoMove programsko opremo
Konfiguracijske nastavitve
|
Komunikacijska storitev
|
4 konfigurabilni telegrami
Zajemanje podatkov procesa z glavne enote
Upravljanje s parametri v skladu s PROFIdrive V4.1
Več načinov DP V1 sporočanja
Drive profile native ATV32 v skladu s/zIEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Tip zaslona
|
1 LED zaRUN
1 LED zaNapaka na vodilu (BF)
|
Diagnostična funkcija
|
Diagnostični podatki s statusom VSD
Host drive handled from two masters (MS0 and MS1)
Standardne zahteve za identifikacijo in vzdrževanje
|
Profil zbiralke
|
PROFIdrive
CiA 402
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,643 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|