Schneider-Electric
 
VW3A3616 slika – Schneider- scope
VW3A3616
Komunikacijski modul Ethernet TCP/IP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijski dodatki
Komplementarno
Združljivost izdelkov Lexium 32M
Združljivost serije/obsega Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP
Ethernet/IP
Električna povezava 1 konektor RJ45, Ethernet/IP
1 konektor RJ45, Modbus TCP
Hitrost prenosa 10/100 Mbps
Naslavljanje IP priročnik za naslove, BOOTP ali DHCP
Izmenjalni način Polovični duplex in celotni duplex
Komunikacijska storitev Do 8 povezav (vključuje priključke Modbus TCP/Ethernet IP) zaEthernet IP/Modbus TCP
FDR Agent zaEthernet IP/Modbus TCP
Branje zadrževalnih registrov (03), 63 besed max zaModbus TCP
Branje vhodnih registrov (04), 63 besed max zaModbus TCP
Napisan en register (06) zaModbus TCP
Napisanih več registrov (16), maksimalno 63 besed zaModbus TCP
Branje/pisanje v več registrov (23) zaModbus TCP
Identifikacija naprave za branje (43) zaModbus TCP
Diagnostika (08) zaModbus TCP
I/O skener: branje/pisanje, 6 besed maksimum zaModbus TCP
Spremljanje komunikacije zaModbus TCP
SNMP agent zaEthernet/IP
Glavni/podrejeni hierarhija ODVA AC profil pogona in CiA 402 profil zaEthernet/IP
Fiksen nadzor komunikacije prilagojen z Ethernet IP skenerskim adapterjem (Master) zaEthernet/IP
Tip zaslona 1 LED zaMS (status modula)
1 LED zaNS (stanje omrežja)
1 LED zaAktivnost Ethernet priključka
1 LED zaModbus TCP aktivnost priključka
Product weight 0,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 6,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 60,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,590 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev