Schneider-Electric
 
VW3A3627 slika – Schneider- scope
VW3A3627
Komunikacijski modul Profinet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
Protokol komunikacijskih vrat Protokol plasti povezave
Profinet
Električna povezava 2 priključka RJ45, Ethernet
Hitrost prenosa 100 Mbitov
Tip zaslona 1 LED zaMS (status modula)
1 LED zaNS (stanje omrežja)
1 LED zaTX/RX (prenos/sprejem vrata 1)
1 LED zaTX/RX (prenos/sprejem vrata 2)
Profil zbiralke PROFIdrive
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Standardi IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,900 cm
Paket 1 Teža 63,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,704 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC Da