|
|
|
VW3A3800
Dodatni modul, APM, za varnost. modul
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Additional module support
|
Združljivost izdelkov
|
VW3A3802
VW3A3809
|
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
400,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,913 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
|
|