|
|
|
VW3A3802
Varnost. modul advanced, elekt. kartica, APM, 24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Material working
Ravnanje z materialom
Architecture without suspended/vertical or pulling loads
|
Komplementarno
Varnostna funkcija
|
SS1 (varna zaustavitev 1)
SLS (varna omejena hitrost)
SMS (najvišja varna hitrost)
SBC (safe brake control)
|
Nazivna napetost
|
24 V DC - 15 do 20 %
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Input current
|
<= 20 mA without load
|
Maksimalen preklopni tok
|
0,5 A
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V at 0.5 A
|
Residual ripple
|
< 5 %
|
Induktivna obremenitev
|
15 H for 100 mA
0,6 H for 500 mA
|
Maksimalna kapaciteta obremenitve
|
1 µF
|
Montažna podpora
|
Integrated in drive
|
Okolje
Standardi
|
IEC/EN 61800-5-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
223,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,477 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|