Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A4406 |
Schneider-Electric
 
VW3A4406 slika – Schneider- scope
VW3A4406
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 90 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Altivar 212
Altivar 61
Združljivost izdelkov ATV212HU22N4
ATV212HU30N4
ATV212HD22M3X
ATV61HD18M3X
ATV61HD22M3X
ATV61HD22N4
ATV71HD18M3X
ATV71HD22M3X
ATV71HD22N4
ATV71WD22N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
[In] nazivni tok 90 A
Toplotne izgube 13,5 W zaATV21HD30N4
27,1 W zaATV21HD22M3X
7,3 W zaATV21HD22N4
34 W za200 do 240 V AC ATV61/ATV71 pogon s spremenljivo hitrostjo
11 W za380 do 480 V AC ATV61/ATV71 pogoni s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 50 mm² AWG 0
Zatezni moment 6 N.m
Maksimalni ozemljitveni tok 60 mA pri400 V 50 Hz
33 mA pri400 V 50 Hz
40,6 mA pri480 V 60 Hz
84,5 mA pri480 V 60 Hz
Napajalna napetost 200…240 V
380…500 V
Toleranca 10 %
Teža izdelka 15 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP41 ( Zgornji del)
Relativna vlažnost 0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…65 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Standardi EN 133200
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,000 cm
Paket 1 Širina 91,500 cm
Paket 1 Dolžina 47,000 cm
Paket 1 Teža 13,862 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 50,086 kg