Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A4407 |
Schneider-Electric
 
VW3A4407 slika – Schneider- scope
VW3A4407
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 92 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar 71
Altivar 212
Združljivost izdelkov ATV212HD37N4
ATV212HD45N4
ATV21HD37N4
ATV21HD45N4
ATV61HD30N4
ATV61HD37N4
ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
[In] nazivni tok 92 A
Toplotne izgube 16 W zaATV21HD37N4
23 W zaATV21HD45N4
30 W
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 50 mm² AWG 0
Zatezni moment 6 N.m
Maksimalni ozemljitveni tok 60 mA pri400 V 50 Hz
106 mA pri480 V 60 Hz
Napajalna napetost 200…240 V
380…500 V
Toleranca 10 %
Teža izdelka 17 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP41 ( Zgornji del)
Relativna vlažnost 0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…65 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Standardi EN 133200
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,000 cm
Paket 1 Širina 91,000 cm
Paket 1 Dolžina 48,000 cm
Paket 1 Teža 15,166 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 54,000 kg