|
|
|
VW3A4408
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 180 A
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
Konec standardnih storitev
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 212
|
Združljivost izdelkov
|
ATV212HD30M3X
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
[In] nazivni tok
|
180 A
|
Toplotne izgube
|
18 W zaATV21HD55N4
34 W zaATV21HD75N4
23,1 W zaATV21HD30M3X
58 W zaATV61/ATV71 pogoni s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Priključek 150 mm² 300 kcmil
|
Zatezni moment
|
25 N.m
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
140 mA pri400 V 50 Hz
193 mA pri480 V 60 Hz
80 mA pri400 V 50 Hz
86,3 mA pri480 V 60 Hz
|
Napajalna napetost
|
380…500 V
200…240 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
40 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP41 ( Zgornji del)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
EN 133200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
56,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
105,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
150 cm
|
Paket 2 Širina
|
80 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
42 kg
|
Paket 3 Višina
|
150 cm
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS