|
|
|
VW3A4411
Vhodni filter radijskih motenj EMC - 336/546 A - 125 W - 3-fazno napajanje
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar 61
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC22N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61HD90M3X
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC31N4
ATV71HC16N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC28N4
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC25N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:220 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:250 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:315 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:220 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:250 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:315 kW, 380 do 480 V
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
[In] nazivni tok
|
546 A
336 A
|
Toplotne izgube
|
125 W
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
M10 zbiralke
|
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
300 m Zaščiten kabel motorja v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2
50 m Zaščiten kabel motorja v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C1
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
500 mA pri400 V 50 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
380…500 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
25 kg
22 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
IP30S kompleti VW3A9601, 602
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
68,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS