|
|
|
VW3A4417
Vhodni filter radijskih motenj EMC - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 12
|
Združljivost izdelkov
|
ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU22M2
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Komplementarno
Okolje
Standardi
|
Okolje 1 kategorija C2 IEC 61800-3
Okolje 1 kategorija C3 IEC 61800-3
Okolje 2 kategorija C3 IEC 61800-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
990,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,500 kg