|
|
|
VW3A4420
Dodatni EMC filter - 10,1 A - 1 PH
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Lexium 32
|
Združljivost izdelkov
|
ATV32, 200 do 240 V, 0,18 do 0,75 kW
LXM28A
LXM32, eno-fazni, linijski tok 2,9 do 5,4 A
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,18 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,37 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,55 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,75 kW, 200 do 240 V, Enofazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Lokacija montaže
|
Na strani s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
50 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
10,1 A
|
Toplotne izgube
|
3,7 W
|
Nazivna napetost omrežja
|
200…240 V
|
Toleranca
|
- 15 do 10 %
|
Teža izdelka
|
0,6 kg
|
Združjivost z emc filtrom
|
Tip 020
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
466,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,748 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
88
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
55,828 kg