|
|
|
VW3A4421
Dodatni EMC filter - 17,6 A - 1 PH - 200 do 240 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
Lexium
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Altivar 32
|
Združljivost izdelkov
|
LXM28A
ATV32, 200 do 240 V, 1,1 do 1,5 kW
LXM32, eno-fazni, linijski tok 8,4 do 12,9 A
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri1,1 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri1,5 kW, 200 do 240 V, Enofazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Lokacija montaže
|
Na strani s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
50 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
|
[In] nazivni tok
|
17,6 A
|
Toplotne izgube
|
6,9 W
|
Nazivna napetost omrežja
|
200…240 V
|
Toleranca
|
- 15 do 10 %
|
Teža izdelka
|
0,775 kg
|
Združjivost z emc filtrom
|
Tip 021
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
634,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
84
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
66,256 kg