Schneider-Electric
 
VW3A4422 slika – Schneider- scope
VW3A4422
Dodatni EMC filter - 15 A - 3 PH
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Lexium
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 32
Altivar Machine ATV340
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Lexium 52
Združljivost izdelkov LXM28A
ATV32, 380 do 500 V, 0,37 do 1,5 kW
LXM32, tri-fazni, linijski tok 1,2 do 8,7 A
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,37 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,55 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri0,75 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri1,1 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri1,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri2,2 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri3 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri4 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri0,75 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri1,5 kW, 380 do 480 V
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže Na strani s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
50 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
100 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C3
[In] nazivni tok 15 A
Toplotne izgube 9,9 W
Nazivna napetost omrežja 380…500 V
Toleranca - 15 do 10 %
Teža izdelka 0,9 kg
Združjivost z emc filtrom Tip 022
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,200 cm
Paket 1 Širina 15,800 cm
Paket 1 Dolžina 23,200 cm
Paket 1 Teža 936,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 87,400 kg
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
Garancija 18 months