|
|
|
VW3A4423
Dodatni EMC filter - 25 A - 3 PH
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
Lexium
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 28
Altivar Machine ATV340
|
Združljivost izdelkov
|
LXM28A
LXM32, tri-fazni, linijski tok 14,6 do 18,1 A
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri2,2 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri3 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri4 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri5,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 pri7,5 kW, 380 do 480 V
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Lokacija montaže
|
Na strani s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
50 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
100 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C3
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
25 A
|
Toplotne izgube
|
15,8 W
|
Nazivna napetost omrežja
|
380…500 V
|
Toleranca
|
- 15 do 10 %
|
Teža izdelka
|
1,35 kg
|
Združjivost z emc filtrom
|
Tip 023
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,532 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
44
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
65,736 kg