|
|
|
VW3A4424
Dodatni EMC filter - 47 A - 3 PH
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
Lexium
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Altivar 32
Lexium 32
|
Združljivost izdelkov
|
LXM28A
ATV32, 380 do 500 V, 5 do 7,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri5,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri7,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS pri5,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS pri7,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Lokacija montaže
|
Pod pogonom s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
100 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
150 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C3
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
47 A
|
Toplotne izgube
|
19,3 W
|
Nazivna napetost omrežja
|
380…500 V
|
Toleranca
|
- 15 do 10 %
|
Teža izdelka
|
3,15 kg
|
Združjivost z emc filtrom
|
Tip 024
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
46,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,010 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
80,760 kg