|
|
|
VW3A4425
Dodatni EMC filter - 49 A - 3 PH
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
Združljivost izdelkov
|
ATV32, 380 do 500 V, 11 do 15 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri11 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri15 kW, 380 do 500 V, Trifazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferen?ni vhodni filter
|
Lokacija montaže
|
Pod pogonom s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
100 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
150 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C3
|
[In] nazivni tok
|
49 A
|
Toplotne izgube
|
27,4 W
|
Nazivna napetost omrežja
|
380…500 V
|
Toleranca
|
- 15 do 10 %
|
Teža izdelka
|
4,75 kg
|
Združjivost z emc filtrom
|
Tip 025
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,286 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,096 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|