Schneider-Electric
 
VW3A4426 slika – Schneider- scope
VW3A4426
Dodatni EMC filter - 23,9 A - 1 PH
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Združljivost izdelkov LXM28A
ATV32, 200 do 240 V, 2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B pri2,2 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže Na strani s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja Enofazni
Komplementarno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 20 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C1
50 m v skladu s/zIEC 61800-3 kategorija C2
[In] nazivni tok 23,9 A
Toplotne izgube 7,5 W
Nazivna napetost omrežja 200…240 V
Toleranca - 15 do 10 %
Teža izdelka 1,13 kg
Združjivost z emc filtrom Tip 026
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,7 cm
Paket 1 Širina 22,7 cm
Paket 1 Dolžina 27,5 cm
Paket 1 Teža 880,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 10,678 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne