|
|
|
VW3A4430
plate for EMC mounting, Altivar Machine ATV340, for variable speed drive size 1
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Machine ATV340
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,75 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,5 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 2,2 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 3 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 4 kW motor
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
1 EMC spodnja plošča
1 EMC zgornja plošča
12 Vijaki
9 Objemke
|
Product weight
|
0,292 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
548,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,382 kg