|
|
|
VW3A4431
plate for EMC mounting, Altivar Machine ATV340, for variable speed drive size 2
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Machine ATV340
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 5,5 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 7,5 kW motor
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
1 EMC spodnja plošča
1 EMC zgornja plošča
12 Vijaki
9 Objemke
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
595,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,705 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|