Schneider-Electric
 
VW3A4432 slika – Schneider- scope
VW3A4432
plate for EMC mounting, Altivar Machine ATV340, for variable speed drive size 3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Machine ATV340
Tip dodatkov/ločenih delov Montažna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 11 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 15 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 18 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 22 kW motor
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Komplementarno
Sestava kompleta 1 EMC spodnja plošča
1 EMC zgornja plošča
11 Vijaki
6 Objemke
Product weight 0,423 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,1 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,5 cm
Paket 1 Teža 577,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,781 kg