Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A4551 |
Schneider-Electric
 
VW3A4551 slika – Schneider- scope
VW3A4551
Linijska/motorna dušilka - 10 mH - 4 A - 3 faze - 45 kW - za pogon s spr. hitr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Linija/dušilka motorja
Združljivost izdelkov ATV12H018F1 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12H018M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12H018M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12H037F1 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12H037M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12H037M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12H055M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12P037F1 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12P037M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12P037M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12P055M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312H018M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H037M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H037N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H055M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H055N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H075M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H075S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU15S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H037N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H055N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61H075M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61W075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61W075N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WU15N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71H037M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71H075M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU22Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71P075N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71PU15N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71W075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU22S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU15S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU22S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C037N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C055N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:0,37 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:0,75 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:0,75 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:1,5 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,37 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,55 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,75 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:1,1 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:1,5 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,18 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,37 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,55 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,75 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,75 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:1,5 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:2,2 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:2,2 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:3 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:4 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:2,2 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:3 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:4 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 3 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 3 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:0,75 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:3,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:4,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:5,5 kW
Število faz Trifazni
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 31C
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 12
Easy Altivar 310L
Aplikacija naprave Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 10 mH
[In] nazivni tok 4 A
Toplotne izgube 45 W
Električna povezava Priključek 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m
Komplementarno
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Maksimalni tok 1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 5 %
Razred električne izolacije Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja 5,5 mm IEC 60664
Razdalja uhajanja 11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
Teža izdelka 1,5 kg
Width 100 mm
Višina 135 mm
Globina 60 mm
Okolje
Standardi VDE 0160 raven 1
IEC 60076 (z HD398)
EN 50178
IP stopnja zaščite Dušilka: IP00
Priključki: IP20
Okoljske značilnosti 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN 50178
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 45…55 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C (Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 1,527 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 47,000 kg